Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
762 Series
Bill of material
016-762-0267
PN
Part Number
MOD
Product Series
762
PO
Power Options
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
1/4 HP
HP2
Input Hp
0,25 HP
V
Volts
V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
N/A Lbs
WT
Weight
33 Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
1.25 In
LUB
Lubrication
Oil Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
CE
CE Certification
No
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen