Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
762857 - LE-PPN 150G-FI
Stückliste
762857
LE_PPN_150G_FI
LE-PPN 150G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
762857
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LE-PPN 150G-FI
EAN
4047526098124
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
190 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.876 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    762854 - LE-PPN 150G
    Blickle
    762770 - B-PPN 200G
    Tente
    Zentralfeststellbare Rollen - Heavy Duty
    Blickle
    485680 - LH-SPO 150G-FI
    Blickle
    762869 - LE-PPN 200G-FI
    Blickle
    537712 - LH-PO 150K-FI
    Blickle
    641738 - LK-ALEV 200K-IS
    KUNLONG
    SK6-ZZ75108P-S - Caster Wheel
    Blickle
    762863 - LE-PPN 150R-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models