Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-214 - 1-conductor/1-pin disconnect carrier terminal block, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
769-214
BESTNR
Item-No.
769-214
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
HOEHE
Height
28.50 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
8.138 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen