Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
76CC - Gabelhubwagen-rollen aus Polyamid 6, Nabe mit Kugellager
Stückliste
763012
COD
Code
D
Raddurchmesser
82 mm
F
Radbreite
mm
DD
Bohrungsdurchmesser
20 mm
L
Nabenlänge
mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
47 mm
M
Kugellagersitztiefe
14 mm
SL
Statische Belastung
daN
RR
Rollwiderstand
daN
LC
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Katalog
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen