Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
76CC - Galets transpalettes en polyamide 6, moyeu avec roulement a billes
Nomenclature
763012
COD
Code
D
Diametre roue
82 mm
F
Largeur de la roue
mm
DD
Diamètre du siège
20 mm
L
Largeur de la roue
mm
LL
Diamètre du siège
47 mm
M
Profondeur de la siege
14 mm
SL
Poids statique
daN
RR
Résistance au roulement
daN
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés