Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-113/147-000 - Brückungsstecker, mit montiertem Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, Kod. A, Brücke L-N
Stückliste
770-113/147-000
BESTNR
Bestell-Nr.
770-113/147-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brückungsstecker, 4 mm², 25 A, schwarz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
34.60 mm
TIEFE
Tiefe
76.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
23.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05