Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-1661 - Distribuidor en forma de h, 3 polos, Cod. B, 1 entrada, 2 salidas, Salidas en un lado, 2 clips de anclaje
Lista de materiales
770-1661
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
32.70 mm
BREITE
Ancho
30.00 mm
TIEFE
Profundidad
51.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
23.228 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD