Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1764 - Distributeur « h », 3 pôles, Cod. B, 1 entrée, 2 sorties, départs des deux côtés, 2 cliquets de verrouillage
Nomenclature
770-1764
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
32.70 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
51.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés