Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-320 - Snap-in frame, 5-pole, 1.0 … 3.0 mm
Bill of material
770-320
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
18.50 mm
BREITE
Width
55.50 mm
TIEFE
Depth
37.50 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
5.580 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型