Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-618 - 3-way distribution connector, 5-pole, Cod. I, 1 input, 3 outputs
Bill of material
770-618
BESTNR
Item-No.
770-618
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
36.70 mm
BREITE
Width
50.00 mm
TIEFE
Depth
46.00 mm
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Weight
42.510 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型