Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
771-9973/217-101 a 771-9973/217-802 - cavo di connessione preassemblato, Eca, Spina/cavo aperto, 3 poli, Cod. P, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²
Lista materiale
771-9973/217-402
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
14 AWG
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
20 A
P
Numero di poli
3
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Lunghezza_1
mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD