Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
771-9973/217-101 bis 771-9973/217-802 - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, 3-polig, Kod. P, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²
Stückliste
771-9973/217-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
14 AWG
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
20 A
P
Polzahl
3
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1
Länge_1
mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen