Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
771-9973/217-101 do 771-9973/217-802 - konfekcjonowany przewód przyłączeniowy, Eca, wtyczka / wolny koniec, 3-bieg., kodowanie P, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²
Lista materiałowa
771-9973/217-402
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
20 A
P
liczba biegunów
3
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Length_1
mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD