Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
771-9973/217-101 hasta 771-9973/217-802 - Cable de conexión confeccionado, Eca, Conector macho/Extremo abierto, 3 polos, Cod. P, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²
Lista de materiales
771-9973/217-402
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
14 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
P
Número de polos
3
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Longitud_1
mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD