Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
771-9973/217-101 to 771-9973/217-802 - pre-assembled connecting cable, Eca, Plug/open-ended, 3-pole, Cod. P, H05Z1Z1-F 3G 2.5 mm²
Bill of material
771-9973/217-402
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
20 A
P
No. of poles
3
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Length_1
mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型