Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
771-9985/107-101 bis 771-9985/107-802 - Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig
Stückliste
771-9985/107-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
14 AWG
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
20 A
P
Polzahl
5
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1
Länge1
mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04