781641051
Molex
I/O Connectors
Plug
SAS 6G
Powered by
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/plug/sas_6g/78164.prj},{NB=781641051},{SHA256=CbkKLHGJQ03bv0LT99JaUrM+q3kwm0/UBCdZeanA7bI=},{INAME=00004__781641051},{PN=781641051},{DESC=1.27mm Pitch SAS 6G Combo Device Plug, Vertical, Surface Mount, Standard Height 7.88mm, with Solder Tab and Pick-and-Place Cap, 29 Circuits, Lead-Free},{CIRCUITS=29},{CURRENT=1.5},{ORIENTATION=Vertical},{TI=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78164
Bill of material
781641051
PN
Part Number
781641051
DESC
Description
1.27mm Pitch SAS 6G Combo Device Plug, Vertical, Surface Mount, Standard Height 7.88mm, with Solder Tab and Pick-and-Place Cap, 29 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
29
CURRENT
Maximum Current
1.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TI
Termination Interface - Style
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
87863
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청