Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78227
Bill of material
782271001
PN
Part Number
782271001
DESC
Description
GbX I-Trac Vertical Receptacle, Power Module, 2 Blades, 40 Amps, Lead-Free
APPLICATION
Application
Backplane, Midplane
CIRCUITS
Circuits
4
CURRENT
Maximum Current
40.0 A
DR
Data Rate
12.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen