Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1642 - Alimentation à découpage primaire, Classic, Triphasée, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 20 A, TopBoost, Contact DC-OK
Nomenclature
787-1642
BESTNR
No de produit
787-1642
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
180.00 mm
BREITE
Largeur
80.00 mm
TIEFE
Profondeur
127.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
1623.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 20 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés