Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-2852 - Alimentatore switching, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 1 A
Lista materiale
787-2852
BESTNR
Codice art.
787-2852
BEZEICHNUNG
Designazione
Primär getaktete Stromversorgung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 -2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
110.00 mm
BREITE
Larghezza
22.50 mm
TIEFE
Profondita
118.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
1.111 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD