Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-2861/200-000 - Disjoncteur électronique, 1 canal, Tension d'entrée 24 V DC, 2 A, Contact de signalisation
Nomenclature
787-2861/200-000
BESTNR
No de produit
787-2861/200-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 15 mm
HOEHE
Hauteur
97.80 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
95.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
38.101 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés