Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-2861/200-000 - Interruttore di sicurezza elettronico, 1 canale, Tensione di ingresso 24 V DC, 2 A, Contatto segnale
Lista materiale
787-2861/200-000
BESTNR
Codice art.
787-2861/200-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 15 mm
HOEHE
Altezza
97.80 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
95.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
38.101 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD