Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-722 - Alimentatore, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 5 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-722
BESTNR
Codice art.
787-722
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
92.00 mm
BREITE
Larghezza
75.00 mm
TIEFE
Lunghezza
136.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / SELV
GEWICHT
Peso
850.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD