Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-740 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, ECO, trifásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 10A, Contacto DC-OK
Lista de materiales
787-740
BESTNR
Item-No.
787-740
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 12 mm
HOEHE
Altura
130.00 mm
BREITE
Ancho
65.00 mm
TIEFE
Profundidad
130.00 mm
GEWICHT
Peso
2120.00 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 10 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD