Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
788-175 - Basic relay, Nominal input voltage: 115 VAC, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 16 A, with gold contacts, Module width: 13 mm, Module height: 15 mm
Bill of material
788-175
BESTNR
Item-No.
788-175
BEZEICHNUNG
Description
Basic relay
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
15.70 mm
BREITE
Width
12.50 mm
TIEFE
Depth
29.00 mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD