Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-701 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 3 … 30V DC, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Conexión de 2 conductores, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-701
BESTNR
Item-No.
788-701
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
63.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
47.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V | 9.3 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD