Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-710 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0…35 V DC, Maksymalne trwałe natężenie prądu 5 A, podłączanie 2-przewodowe, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-710
BESTNR
Nr zamówienia.
788-710
BEZEICHNUNG
Description
moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
5 A
HOEHE
wysokość
54.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
88.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
41.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD