Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-720 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 24 … 240V AC, Corriente permanente límite 1 A, Conexión de 2 conductores, conmutación de paso cero, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-720
BESTNR
Item-No.
788-720
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
53.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
41.252 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V | 7 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD