Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-721 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, nominalne napięcie wejściowe 24 V AC/DC, zakres napięcia wyjściowego 24 … 230 V AC, graniczny prąd stały 4 A, podłączanie 2-przewodowe, załączanie przejścia przez zero, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-721
BESTNR
Nr zamówienia.
788-721
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
53.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
49.387 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V | 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD