Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-730 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 12 … 275V AC, Corriente permanente límite 3.5 A, Conexión de 2 conductores, conmutación de paso cero, Indicador de estados, verde, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-730
BESTNR
Item-No.
788-730
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo con relé Solid-State, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
230 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
3.500 A
HOEHE
Altura
54.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
41.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD