788470001
Molex
I/O Connectors
Receptacle
SAS 12G
Powered by
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/receptacle/sas_12g/78847.prj},{NB=788470001},{SHA256=BRT1ElW5nWsJV+GjA5ZcICAFTyuDcW+ao0tDZLkaUuw=},{INAME=00019__788470001},{PN=788470001},{DESC=1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS 12G Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, with Blade, 5.85mm Height, 3.50mm Peg Length, 2.36mm PCB Thickness, 29 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=29},{CURRENT=1.5},{ORIENTATION=Right Angle},{TI=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78847
Bill of material
788470001
PN
Part Number
788470001
DESC
Description
1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS 12G Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, with Blade, 5.85mm Height, 3.50mm Peg Length, 2.36mm PCB Thickness, 29 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
29
CURRENT
Maximum Current
1.5
A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TI
Termination Interface - Style
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청