Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-323 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 1 zestyk zwierny, graniczny prąd stały 16 A, do obciążeń lampowych, przełącznik ręczny-0-automatyczny, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 18 mm
Lista materiałowa
789-323
BESTNR
Nr zamówienia.
789-323
BEZEICHNUNG
Description
moduł przekaźnikowy, 2.5 mm², szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
55.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD