Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-329 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 1 zestyk przełączny, graniczny prąd stały 12 A, do obciążeń lampowych, przełącznik ręczny-0-automatyczny, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 18 mm
Lista materiałowa
789-329
BESTNR
Nr zamówienia.
789-329
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
masa
51.000 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD