Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-570 - Module interrupteur d'impulsion, Tension nominale d'entrée AC 230 V, 1T, Limitation courant constant 16 A, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-570
BESTNR
No de produit
789-570
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
55.00 mm
BREITE
largeur
17.50 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
59.400 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 230 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés