Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7907490000 - TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Lista materiale
Weidmueller 7907490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7907490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4032248296262
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.624 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL