Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
792-803 - Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, Tensione nominale: 24 V DC, per 2 segnali di percorso con blocco per sovratensione comune, per interfacce simmetriche, Due stadi, protegge i circuiti a sicurezza intrinseca, Larghezza: 6 mm
Lista materiale
792-803
BESTNR
Codice art.
792-803
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
56.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
5
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
38.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD