Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
7N FogJet® Wide Angle Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B1-7N-316SS8
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type de Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
SA
Angle Pulvérisation
Pulvérisation fine
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm