Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
7N FogJet® Wide Angle Series - Düse - metrisch
Stückliste
B1-7N-316SS8
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewindetyp
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SA
Sprühwinkel
Feinzerstäubung
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
Minimum Tank Opening
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm