Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
8.0 mm
Stückliste
HellermannTyton 156-00251
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder schwarz
LAENGEL
Länge L
200 mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
HOEHEH
Höhe H
1.3 mm
HOEHEH2
Höhe H2
mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen