Tripartite ball valve DN020 ISO (1.4435) system KST 705592 999277 999279
KST
8. Ball Cock
8.1 Tripartite ball cock/ball valve system KST - aseptic type -
Powered by
CAD모델 선택
{kst/kugelhahn/3-teil_kugelhahn_sys_kst/iso_3t_kugelhahn_s_kst_asmtab.prj},{NB=3-teiliger Kugelhahn DN020 ISO (1.4435) System KST 705592 999277 999279},{DN=DN020},{AB=26.9 x 1.6},{A=26.9},{B=23.7},{C=154},{MAT=1.4435},{IO=Ra<=0.6m (STERI-line)},{ARTNRR=705592},{PPATH=iso_3t_kugelhahn_s_kst_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
8.1.2 ISO - Tripartite ball cock/ball valve system KST - aseptic type
Bill of material
Tripartite ball valve DN020 ISO (1.4435) system KST 705592 999277 999279
DN
dimension
DN020
DN020
AB
dimension
26.9 x 1.6
26.9 x 1.6
mm
A
external diameter
26.9
26.9
mm
B
internal diameter
23.7
23.7
mm
C
total lenght
154
154
mm
MAT
Material
1.4435
IO
internal surface finish
Ra<=0.6m (STERI-line)
Ra<=0.5m (STERI-line)
Ra<=0.4m (HQ-line)
Ra<=0.25m (HQ-line)
Ra<=0.6m (STERI-line)
Ra<=0.5m (STERI-line)
Ra<=0.4m (HQ-line)
Ra<=0.25m (HQ-line)
ARTNR
ordner No.
705592
705592
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청