Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
80 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
80-05201-29-2
PN
Reference Number
80-05201-29-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
80
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
1.69 Pouce
WT
Material
Dual Flanged Steel
OH
OAH
8.00 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
32 lb
C
C Flange Dia.
6.00 Pouce
D
D Width Over Flanges
3.00 Pouce
E
E Wheel Hub Length
3.25 Pouce
XTPS
X Top Plate Size
6 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés