Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000003889 - TS15X5 ST POK 0808
Stückliste
Weidmueller 8000003889
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000003889
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15X5 ST POK 0808
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 15 x 5 x 68 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652543
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
59 mm
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
68 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.015 kg
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
68 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL