Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000003889 - TS15X5 ST POK 0808
Lista materiale
Weidmueller 8000003889
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003889
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST POK 0808
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Guide di supporto, 15 x 5 x 68 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4050118652543
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
59 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
68 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.015 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
68 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL