Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000003902 - TS35X7.5 ST K5
Lista de materiales
Weidmueller 8000003902
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003902
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST K5
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 148 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118652635
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
138 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
148 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.053 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
148 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD