Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000003903 - TS35X7.5 ST K6
Спецификация
Weidmueller 8000003903
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003903
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST K6
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Монтажные рейки, 35 x 7.5 x 172 mm, Сталь, оцинкованный, хромированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4050118652666
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
162 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
172 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
172 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей