Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000003903 - TS35X7.5 ST K6
Lista materiałowa
Weidmueller 8000003903
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003903
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST K6
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 35 x 7.5 x 172 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118652666
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
162 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
172 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
172 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL