Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000007924 - FP BOX FUSE DC
Stückliste
Weidmueller 8000007924
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000007924
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP BOX FUSE DC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, Schneidklemmanschluss IDC, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt. Das Gehäuse schützt die Klemmleiste vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4050118195439
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAE819
Innentiefe
53.900 mm
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAG079
Anbau möglich
Nein
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Nein
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
9
AAT099
RAL-Nummer
9011
AAW366
Einbautiefe
104 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAG533
Schloss vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.700 kg
BAB577
Tiefe
86 mm
BAA020
Höhe
183.087 mm
BAF016
Breite
104 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL