Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000087024 - PV SUN COVER 37/30/18
Nomenclature
Weidmueller 8000087024
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000087024
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PV SUN COVER 37/30/18
DESCSHORT
Description short
Protection des doigts (boîtiers) 439 x 341 x 291 mm, Acier inox 1.4301 (304)
DESCLONG
Description long
Pour améliorer la sécurité et prévenir les accidents lors du travail dans le boîtier, il est recommandé d'installer une protection au toucher dans les zones dangereuses du boîtier. La protection au toucher prévient les contacts indésirables avec les pièces sous tension et protège ainsi des chocs électriques.
GTIN
GTIN-Code
4064675845171
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
4.715 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés