Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8003891001 - RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Stückliste
Weidmueller 8003891001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8003891001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse, LL2N 5,08 mm, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4032248047239
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
37
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
76 mm
BAF016
Breite
110 mm
AAF040
Masse
0.214 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL