Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8003891001 - RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Nomenclature
Weidmueller 8003891001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8003891001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 37 pôles femelle, LL2N 5,08 mm, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4032248047239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
37
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
110 mm
AAF040
Mass
0.214 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL